分割定位柱 帶安裝法蘭,臥式,不銹鋼

EH 22110.

索引柱塞用於索引鑽孔。

您的選擇導致 15 打擊

材質
版本
相片
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
彈簧荷重1) F1 ~ [N]
彈簧荷重1) F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
版本:
有拉環, 無鎖固
相片:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2304
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有拉環, 無鎖固 – 相片 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 12 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有拉環, 無鎖固
相片:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品項品號:
22110.2305
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有拉環, 無鎖固 – 相片 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 24 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有拉環, 無鎖固
相片:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品項品號:
22110.2306
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有拉環, 無鎖固 – 相片 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 42 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有拉環, 無鎖固
相片:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品項品號:
22110.2308
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有拉環, 無鎖固 – 相片 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 67 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有拉環, 無鎖固
相片:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品項品號:
22110.2310
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有拉環, 無鎖固 – 相片 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 25 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 93 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把, 無鎖固
相片:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
12 N
品項品號:
22110.2324
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把, 無鎖固 – 相片 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: 12 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 14 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把, 無鎖固
相片:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品項品號:
22110.2325
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把, 無鎖固 – 相片 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 26 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把, 無鎖固
相片:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品項品號:
22110.2326
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把, 無鎖固 – 相片 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 44 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把, 無鎖固
相片:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品項品號:
22110.2328
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把, 無鎖固 – 相片 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 67 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把, 無鎖固
相片:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品項品號:
22110.2330
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把, 無鎖固 – 相片 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 25 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 99 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把 有鎖固
相片:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2344
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把 有鎖固 – 相片 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 15 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把 有鎖固
相片:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品項品號:
22110.2345
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把 有鎖固 – 相片 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把 有鎖固
相片:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品項品號:
22110.2346
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把 有鎖固 – 相片 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 48 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把 有鎖固
相片:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品項品號:
22110.2348
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把 有鎖固 – 相片 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 68 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
版本:
有手把 有鎖固
相片:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品項品號:
22110.2350
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 有手把 有鎖固 – 相片 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 25 N
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 109 g
show article view
分割定位柱

材質

外殼

  • 不銹鋼 1.4308,精密鑄造,光亮,霧面噴砂

固定梢子

  • 不繡鋼 1.4305 

拉環

  • 不銹鋼 1.4310

手把

  • 塑膠(PA6),黑色,無光澤的

注意事項

不可移動的旋鈕。

組裝

通過墊圈ISO 7092進行組裝。

操作

當使用鎖定分割定位柱時,拉出旋鈕,轉90度並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22110. 分割定位柱 – 帶安裝法蘭,臥式,不銹鋼
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物