定位襯套 適用於分割螺栓和分割定位柱

EH 22110.

定位襯套適用於分割定位柱和分割螺栓 

低磨耗由於硬化滾珠。

您的選擇導致 12 打擊

材質
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
雙頭螺栓用 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,硬化,染黑
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
4 mm
品項品號:
22110.0464
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 鋼 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
定位襯套
材質:
鋼,硬化,染黑
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
5 mm
品項品號:
22110.0465
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 鋼 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
定位襯套
材質:
鋼,硬化,染黑
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
6 mm
品項品號:
22110.0466
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 鋼 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 6 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
定位襯套
材質:
鋼,硬化,染黑
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
8 mm
品項品號:
22110.0468
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 鋼 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 重量: 36 g
show article view
定位襯套
材質:
鋼,硬化,染黑
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
10 mm
品項品號:
22110.0470
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 鋼 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 10 mm
  • WS: 6 mm
  • 重量: 34 g
show article view
定位襯套
材質:
鋼,硬化,染黑
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
12 mm
品項品號:
22110.0472
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 鋼 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 12 mm
  • WS: 6 mm
  • 重量: 33 g
show article view
定位襯套
材質:
不鏽鋼,硬化
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
4 mm
品項品號:
22110.0474
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
定位襯套
材質:
不鏽鋼,硬化
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
5 mm
品項品號:
22110.0475
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
定位襯套
材質:
不鏽鋼,硬化
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
6 mm
品項品號:
22110.0476
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 6 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
定位襯套
材質:
不鏽鋼,硬化
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
8 mm
品項品號:
22110.0478
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 重量: 36 g
show article view
定位襯套
材質:
不鏽鋼,硬化
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
10 mm
品項品號:
22110.0480
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 10 mm
  • WS: 6 mm
  • 重量: 34 g
show article view
定位襯套
材質:
不鏽鋼,硬化
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
雙頭螺栓用 [mm]:
12 mm
品項品號:
22110.0482
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 雙頭螺栓用: 12 mm
  • WS: 6 mm
  • 重量: 33 g
show article view
定位襯套

材質

  • 鋼,硬化,染黑
  • 不鏽鋼,硬化

注意事項

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22110. 定位襯套 – 適用於分割螺栓和分割定位柱
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息