定位襯套適用於分割定位柱和分割螺栓
低磨耗由於硬化滾珠。
本产品 22110.0482 - 定位襯套 適用於分割螺栓和分割定位柱 / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 12,2 mm, 雙頭螺栓用: 12 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 適用於分割螺栓和分割定位柱 (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers