腳 DIN 6320 有螺紋柄

EH 22640.

腳座可以作為底座元件和擋塊使用。

承載表面不變形。

您的選擇導致 8 打擊

h [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
品項品號:
22640.0061
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 7,8 g
show article view
腳
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
品項品號:
22640.0062
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
腳
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22640.0081
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 19 g
show article view
腳
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22640.0082
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
腳
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22640.0101
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 41 g
show article view
腳
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22640.0102
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 80 g
show article view
腳
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22640.0121
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 70 g
show article view
腳
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22640.0122
電腦輔助設計
文件
腳
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 129 g
show article view
腳

材質

  • 熱處理鋼,未硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22640. 腳 – DIN 6320 有螺紋柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。