腳座可以作為底座元件和擋塊使用。
承載表面不變形。
本产品 22640.0122 - 腳 DIN 6320 有螺紋柄 / (h: 50 mm, d1: M12) 是该产品组的一个变型 腳 DIN 6320 有螺紋柄 (EH 22640.)
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers