22630.0152 - 承座銷 
部份的 DIN 6321 (舊標準)

符合 DIN 6321(舊標準)的座銷可用作工件支撐,也可用作止動件和支腳。

軸承表面沒有中心。

本产品 22630.0152 - 承座銷  部份的 DIN 6321 (舊標準) / 中間的 尺寸 (d1: 30 mm, h h9: 80 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷  部份的 DIN 6321 (舊標準) (EH 22630.)

版本
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
80 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
品項品號:
22630.0152
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 30 mm
  • h h9: 80 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 485 g
承座銷 

材質

  • 工具鋼,硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22630.0152
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。