符合 DIN 6321(舊標準)的座銷可用作工件支撐,也可用作止動件和支腳。
軸承表面沒有中心。
本产品 22630.0132 - 承座銷 部份的 DIN 6321 (舊標準) / 中間的 尺寸 (d1: 20 mm, h h9: 12 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 部份的 DIN 6321 (舊標準) (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers