插銷  

EH 22690.

適合用作底座元件、止動元件及推力墊。

您的選擇導致 84 打擊

版本
相片
h [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22690.0021
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • WS: 17 mm
  • 起始扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 21 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22690.0031
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 起始扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22690.0032
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 起始扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0001
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0002
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 55 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
22690.0042
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS: 30 mm
  • 起始扭力 max.: 140 Nm
  • 重量: 110 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
22690.0043
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS: 30 mm
  • 起始扭力 max.: 140 Nm
  • 重量: 140 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
22690.0052
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS: 36 mm
  • 起始扭力 max.: 290 Nm
  • 重量: 214 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
22690.0053
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS: 36 mm
  • 起始扭力 max.: 290 Nm
  • 重量: 257 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0062
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力 max.: 498 Nm
  • 重量: 300 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0063
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力 max.: 498 Nm
  • 重量: 356 g
show article view
插銷  
版本:
帶外螺紋和平實的表面
相片:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0064
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力 max.: 498 Nm
  • 重量: 412 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22690.0121
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • WS: 17 mm
  • 起始扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22690.0131
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 起始扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 27 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22690.0132
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 起始扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0101
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 37 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0102
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 53 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
22690.0142
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • WS: 30 mm
  • 起始扭力 max.: 140 Nm
  • 重量: 105 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
22690.0143
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • WS: 30 mm
  • 起始扭力 max.: 140 Nm
  • 重量: 135 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
22690.0152
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • WS: 36 mm
  • 起始扭力 max.: 290 Nm
  • 重量: 206 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
22690.0153
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • WS: 36 mm
  • 起始扭力 max.: 290 Nm
  • 重量: 249 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0162
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力 max.: 498 Nm
  • 重量: 285 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0163
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力 max.: 498 Nm
  • 重量: 342 g
show article view
插銷  
版本:
含公螺紋 和球形面
相片:
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0164
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力 max.: 498 Nm
  • 重量: 398 g
show article view
插銷  

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22690. 插銷  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。