帶有塑料軸承表面的銷可用作保護支撐、止動件和止推墊。 這可以保護高質量的表面免受損壞。
本产品 22691.0041 - 插銷 帶塑料軸承面 / 帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面 (h ±0,1: 10 mm, d1: M12) 是该产品组的一个变型 插銷 帶塑料軸承面 (EH 22691.)
入子
本體
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers