帶有塑料軸承表面的銷可用作保護支撐、止動件和止推墊。 這可以保護高質量的表面免受損壞。
本产品 22691.0031 - 插銷 帶塑料軸承面 / 帶有公螺紋,塑膠嵌件,平坦表面 (h ±0,1: 10 mm, d1: M10) 是该产品组的一个变型 插銷 帶塑料軸承面 (EH 22691.)
入子
本體
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.