- 本體熱 處理鋼, 標準 彈簧荷重, 無鎖固
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 200 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 41 mm
- WS: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 16 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 80 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 149 g
show article view
- 本體熱 處理鋼, 標準 彈簧荷重, 無鎖固
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 130 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- 行程 s: 21 mm
- WS: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 80 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 214 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 211 g
show article view
- 本體熱 處理鋼, 標準 彈簧荷重, 無鎖固
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 168 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- 行程 s: 31 mm
- WS: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 70 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 210 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 278 g
show article view
- 本體熱 處理鋼, 標準 彈簧荷重, 無鎖固
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 226 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- 行程 s: 41 mm
- WS: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 76 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 208 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 358 g
show article view
材質
螺絲形支撐座
本體
- 切削鋼, 染黑
- 不繡鋼 1.4305
- 鋼,熱處理, 染黑
彈簧
注意事項
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
參考
螺紋鎖: 聚合物全部覆蓋 (細節請見技術資訊頁)。
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M10 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- 重量: 87 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M12 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- 重量: 88 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M16 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- 重量: 110 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M22 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- 重量: 245 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
用於定位柱
d1: M24
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 重量: 258 g
特性
標準彈簧荷重: 無標示
重彈簧荷重: 以兩條線標示
組裝
定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)
Spring Plungers - Special parts
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息