- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 行程 s: 8 mm
- WS: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS: 4 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 22 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 47 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 15 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 42 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 53 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 9 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 33 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 54 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 20 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 83 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 20 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 43 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 69 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 25 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 41 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 81 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 30 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 47 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 83 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 118 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 30 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 24 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 110 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 97 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 40 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 63 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 117 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 50 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 43 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 119 g
show article view
- 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 14 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 87 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 132 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 行程 s: 8 mm
- WS: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS: 4 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 23 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 10 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 47 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 9 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 33 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 54 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 20 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 55 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 25 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 41 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 82 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 30 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 47 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 84 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 40 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 63 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 118 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 50 mm
- WS: 6 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 43 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 119 g
show article view
- 不鏽鋼, 標準彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 行程 s: 15 mm
- WS: 8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 14 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 87 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 134 g
show article view
- 本體切削鋼,重彈簧荷重,帶有螺紋鎖
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 行程 s: 8 mm
- WS: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 12 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 90 °C
- 重量: 13 g
show article view
材質
螺絲形支撐座
本體
- 切削鋼, 染黑
- 不繡鋼 1.4305
- 鋼,熱處理, 染黑
彈簧
注意事項
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
參考
螺紋鎖: 聚合物全部覆蓋 (細節請見技術資訊頁)。
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M10 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- 重量: 87 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M12 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- 重量: 88 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M16 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- 重量: 110 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M22 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- 重量: 245 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
用於定位柱
d1: M24
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 重量: 258 g
特性
標準彈簧荷重: 無標示
重彈簧荷重: 以兩條線標示
組裝
定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)
Spring Plungers - Special parts
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息