22030.2060 - 定位柱
有頭,帶有球端與內六角

適用於定位、供壓或頂舉。

由頭部精確的深鑿

本产品 22030.2060 - 定位柱 有頭,帶有球端與內六角 / 不鏽鋼, 增加 彈簧荷重 (d1: M6) 是该产品组的一个变型 定位柱 有頭,帶有球端與內六角 (EH 22030.)

材質
彈簧荷重
d1 [mm]
l1 [mm]
彈簧荷重1) - F1 ~ [N]
彈簧荷重1) - F2 ~ [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
品項品號:
22030.2060
文件
定位柱
  • 不鏽鋼, 增加 彈簧荷重
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • WS: 3 mm
  • 行程 s: 1 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 19,3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 26,6 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,9 g
定位柱

材質

本體

  • 不繡鋼 1.4305 

珠子

  • 不鏽鋼,硬化

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -  

特性

重彈簧荷重: 以兩條線標示 

組裝

用於 M4 / M5 參照尺寸 l3 。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22030.2060
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。