- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M3
- d2: 1 mm
- l: 12 mm
- n: 0,4 mm
- t: 0,5 mm
- WS: 0,7 mm
- 行程 s: 1 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 2,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 3 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- WS: 1,3 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 0,9 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- WS: 1,5 mm
- 行程 s: 2,3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 20 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 1,7 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- WS: 2 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 2,8 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 2,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 8 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 5,7 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 3 mm
- 行程 s: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 9,2 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS: 4 mm
- 行程 s: 4 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 54 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS: 5 mm
- 行程 s: 5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 38 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 100 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 35 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 6 mm
- 行程 s: 7 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 58 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 140 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 8 mm
- 行程 s: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 80 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 180 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 129 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- WS: 1,5 mm
- 行程 s: 2,3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 15 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 44 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 1,6 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- WS: 2 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 20 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 48 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 2,8 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 2,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 26 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 70 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 5,7 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 3 mm
- 行程 s: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 26 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 70 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 9,1 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS: 4 mm
- 行程 s: 4 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 51 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 122 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS: 5 mm
- 行程 s: 5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 72 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 164 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 6 mm
- 行程 s: 7 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 88 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 206 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
- 切削鋼, 增強 彈簧荷重
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 8 mm
- 行程 s: 10 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 94 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 250 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 129 g
show article view
- 切削鋼, 梢子得林塑膠, 標準 彈簧荷重
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- WS: 1,3 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
- 操作溫度範圍 max.: 50 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 0,9 g
show article view
- 切削鋼, 梢子得林塑膠, 標準 彈簧荷重
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- WS: 1,5 mm
- 行程 s: 2,3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 20 N
- 操作溫度範圍 max.: 50 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 1,5 g
show article view
- 切削鋼, 梢子得林塑膠, 標準 彈簧荷重
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- WS: 2 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 50 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 2,3 g
show article view
- 切削鋼, 梢子得林塑膠, 標準 彈簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 2,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 8 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
- 操作溫度範圍 max.: 50 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 5 g
show article view
- 切削鋼, 梢子得林塑膠, 標準 彈簧荷重
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 3 mm
- 行程 s: 3 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
- 操作溫度範圍 max.: 50 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 8,1 g
show article view
- 切削鋼, 梢子得林塑膠, 標準 彈簧荷重
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS: 4 mm
- 行程 s: 4 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 54 N
- 操作溫度範圍 max.: 50 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 14 g
show article view
材質
螺絲形支撐座
- 切削鋼,硬化,染黑
- 得林白塑膠 (POM)
- 不鏽鋼 1.4305, 氮化
本體
彈簧
注意事項
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
參考
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M3 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- 重量: 17 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M4 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- 重量: 18 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M5 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- 重量: 21 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M6 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- 重量: 30 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M8 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- 重量: 39 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M10 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 66 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M12 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 72 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M16 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- 重量: 144 g
產品:
用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
d1: M20 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- 重量: 162 g
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
d1: M24 mm
- 用於通過插槽安裝的組裝工具(銷側)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 重量: 258 g
特性
標準彈簧荷重: 無標示
強化彈簧荷重: 以兩條線標示
組裝
定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)
規格表 EH 22060. 定位柱 – 有內六角形
Spring Plungers - Special parts
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息