適用於定位、供壓或頂舉。
球的軸承使其能夠展開,從而最大限度地減少對對應部件的磨損。這也會導致取決於對方的主動鎖定行為。
可移動陶瓷球的另一個優點是電絕緣。
陶瓷球的特點:
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。
本产品 22051.0716 - 定位柱 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4 / heavy spring load (d1: M16) 是该产品组的一个变型 定位柱 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4 (EH 22051.)
本體
軸承
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers