定位柱 陶瓷球和槽,不銹鋼A4

EH 22050.

適用於定位、供壓或頂舉。

不銹鋼 A4 版本保證最高的耐蝕保護。

陶瓷珠的特色: 

  • 高度耐衝擊
  • 耐磨
  • 抗磁性
  • 電氣絕緣

您的選擇導致 14 打擊

材質
彈簧荷重
d1 [mm]
l [mm]
彈簧荷重1) F1 ~ [N]
彈簧荷重1) F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品項品號:
22050.1404
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準彈簧荷重
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • 行程 s: 0,8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品項品號:
22050.1405
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準彈簧荷重
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 行程 s: 0,9 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22050.1406
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準彈簧荷重
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程 s: 1 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
品項品號:
22050.1408
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準彈簧荷重
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程 s: 1,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 18 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 31 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
品項品號:
22050.1410
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準彈簧荷重
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程 s: 2 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 24 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 45 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
品項品號:
22050.1412
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準彈簧荷重
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 2,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 26 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 49 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
品項品號:
22050.1416
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準彈簧荷重
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 3,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 41 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 86 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22050.1604
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • 行程 s: 0,8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 12 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品項品號:
22050.1605
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • 行程 s: 0,9 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 15 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品項品號:
22050.1606
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 行程 s: 1 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 19 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 28 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
品項品號:
22050.1608
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程 s: 1,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 36 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 62 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,5 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
品項品號:
22050.1610
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 行程 s: 2 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 57 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 104 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,3 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
品項品號:
22050.1612
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 2,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 61 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 110 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
定位柱
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
強化的 
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
品項品號:
22050.1616
電腦輔助設計
文件
定位柱
  • 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 行程 s: 3,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 68 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 142 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位柱

材質

本體

  • 不鏽鋼A4,不易起化學反應

珠子

  • 陶瓷的 

彈簧

  • 不鏽鋼A4,不易起化學反應

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -  

特性

標準彈簧荷重: 無標示 

重彈簧荷重: 以兩條線標示 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22050. 定位柱 – 陶瓷球和槽,不銹鋼A4
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。