22051.0508 - 定位柱
附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4

適用於定位、供壓或頂舉。

球的軸承使其能夠展開,從而最大限度地減少對對應部件的磨損。這也會導致取決於對方的主動鎖定行為。

可移動陶瓷球的另一個優點是電絕緣。

陶瓷球的特點:

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

本产品 22051.0508 - 定位柱 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4 / 標準彈簧荷重  (d1: M8) 是该产品组的一个变型 定位柱 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4 (EH 22051.)

材質
彈簧荷重
d1 [mm]
l [mm]
彈簧荷重1) - F1 [N]
彈簧荷重1) - F2 [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
彈簧荷重:
標準的 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
彈簧荷重1) F1 [N]:
16,1 N
彈簧荷重1) F2 [N]:
24 N
品項品號:
22051.0508
文件
定位柱
  • 標準彈簧荷重 
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 行程 s: 0,95 mm
  • 彈簧荷重1) F1: 16,1 N
  • 彈簧荷重1) F2: 24 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 90 °C
  • 重量: 3,2 g
定位柱

材質

本體

  • 不銹鋼 A4,熱處理

軸承

  • 塑膠 

珠子

  • 陶瓷的 

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -  

特性

標準彈簧荷重: 無標示 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22051.0508
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。