d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
35 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 27,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 15 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 35 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
35 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 47,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 19 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 35 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
35 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
- d3: 11,3 mm
- d4: 20 mm
- l2: 67,4 mm
- l3: 20,7 mm
- l4: 17,6 mm
- l5: 14,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 6 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 23 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 35 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
63 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 10 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 18,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 25 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 63 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
63 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 28,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 29 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 63 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
63 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 48,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 36 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 63 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
63 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 68,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 43 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 63 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
63 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 88,6 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 51 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 63 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
100 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 30 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 35 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 100 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
100 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 50 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 47 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 100 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
100 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 70 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 59 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 100 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
100 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 90 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 70 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 100 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
100 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +2 -1: 100 mm
- d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
- d3: 14,1 mm
- d4: 25 mm
- l2: 110 mm
- l3: 27,3 mm
- l4: 22,6 mm
- l5: 18,6 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 82 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 100 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
144 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 20 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 31 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 66 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 144 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
144 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 40 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 51 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 82 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 144 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
144 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 71 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 100 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 144 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
144 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 80 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 91 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 117 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 144 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
144 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +2 -1: 100 mm
- d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
- d3: 17,7 mm
- d4: 35 mm
- l2: 111 mm
- l3: 33,2 mm
- l4: 27,3 mm
- l5: 22,3 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 134 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 144 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
257 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 30 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 44,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 150 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 257 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
257 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 60 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 74,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 196 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 257 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
257 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 90 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 104,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 242 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 257 kN
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
257 kN
- 不銹鋼
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +2 -1: 120 mm
- d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
- d3: 23,4 mm
- d4: 40 mm
- l2: 134,4 mm
- l3: 42,2 mm
- l4: 34,5 mm
- l5: 28,5 mm
- 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
- 定位孔 H11: 16 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 150 °C
- 重量: 290 g
- 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 257 kN
show article view
材質
梢子零件
- 不繡鋼 1.4305
- 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
把手
按鈕
- 表面硬化鋼, 氮化, 黃色近似於 RAL 1016
彈簧
注意事項
特殊的樣式歡迎洽詢。
夾鎖定銷不可以作為上升負載使用。
組裝
簡單的 H11 鑽孔就足夠了。
安裝:
1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕(按鈕必須回到原來的位置)
拆解:
1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。
操作
伍全夾鉗鎖銷可用於盲孔。 H11 鑽孔中所實現的保持力取決於對應部分的材料:
- 鋼,硬化 - 最低 30牛頓
- 鋼,軟 - 最低 120牛頓
- 不銹鋼,軟 - 最低 120牛頓
- 鋁,鋁合金 - 最低 250牛頓
規格表 EH 22410. /EH 22420. 夾持鎖定銷 – 帶有按鈕手柄
Ball Lock Pins - Customized parts
配件
可以與 EH 22400. 配合使用。
更多產品
不符合 RoHS
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。