為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。
全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。
精巧設計凹陷與抓地力。
本产品 22380.0066 - 定位扣件 自行鎖附 - 帶有標準手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 30 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自行鎖附 - 帶有標準手柄 (EH 22370. /EH 22380.)
More details
梢子零件
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號
按下按鈕即可解鎖球。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws