定位扣件 自行鎖附 - 帶有標準手柄 

EH 22370. /EH 22380.

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

精巧設計凹陷與抓地力。

您的選擇導致 208 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0012
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0013
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0014
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0015
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0016
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0017
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0018
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0007
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0008
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 16 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0009
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 17 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0010
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
品項品號:
22370.0011
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 20 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0022
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0023
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0024
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0025
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0026
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0027
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 16 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0028
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 17 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0029
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0030
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0019
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0020
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 23 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22370.0021
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 25 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22370. /EH 22380. 定位扣件 – 自行鎖附 - 帶有標準手柄 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材