22370.0064 - 定位扣件
自行鎖附 - 帶有標準手柄 

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

精巧設計凹陷與抓地力。

本产品 22370.0064 - 定位扣件 自行鎖附 - 帶有標準手柄  / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 20 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自行鎖附 - 帶有標準手柄  (EH 22370. /EH 22380.)

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22370.0064
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 79 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22370.0064
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。