4213.F21 - 定位扣件
單一作動 - 遵守 NAS / MS17987 規範 

球鎖定銷是根據 MS17987 / NAS1333-1343 用於快速緊固,鎖緊,調整,改變和保護。快速和輕鬆的解鎖設計以利頻繁重複的連接使用。

球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成,並經過 NAS 1332 測試。

表面處理:

  • 依據AMS2700對所有不銹鋼零件進行鈍化

熱處理:

  • 套筒:洛氏威爾硬度40分鐘(AMS2759,條件H900)
  • 銷釘:洛氏威爾硬度40 分鐘(AMS2759,條件 H900)
  • 珠子:洛氏威爾硬度58-62分鐘 (AMS2759)

本产品 4213.F21 - 定位扣件 單一作動 - 遵守 NAS / MS17987 規範  / (公稱直徑 A: 1/2 英吋, 夾合長度 L +0,02 0: 2,1 英吋) 是该产品组的一个变型 定位扣件 單一作動 - 遵守 NAS / MS17987 規範  (EH 4213.)

公稱直徑 A [英吋]
夾合長度 L - +0,02 0 [英吋]
剪力抵抗力,加倍的  - min [lbf]
標準描述

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
公稱直徑 A [英吋]:
1/2 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
2,1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
36.900 lbf
標準描述:
MS17987C821 / NAS1338C6C21D
品項品號:
4213.F21
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 1/2 英吋
  • A min: 0,497 英吋
  • A max.: 0,4985 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 2,1 英吋
  • B ±0,005: 0,594 英吋
  • C 0 -0,04: 0,46 英吋
  • D max.: 0,565 英吋
  • E max.: 0,8 英吋
  • F min: 1,16 英吋
  • G max.: 1,85 英吋
  • H min: 1,14 英吋
  • J min: 0,08 英吋
  • 定位孔 max.: 0,505 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 36.900 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 105 g
  • 標準描述: MS17987C821 / NAS1338C6C21D
定位扣件

材質

本體

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

銷釘

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

彈簧

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM-A-313)

把手

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

鑰匙環

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM A-313/A313M)

按鈕

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 303 (規格 ASTM A484/484M)

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 440C (規格 AMS5630)

注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。

未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

定位扣件,單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 4213.F21
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材