4210.D31 - 定位扣件
單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範

符合 MS17984 / NAS1333 - 1343 的球鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。 快速輕鬆地解鎖頻繁重複的連接。

球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成,並經過 NAS 1332 測試。

表面處理:

  • 依據AMS2700對所有不銹鋼零件進行鈍化
  • 依據MIL-A-8625對所有鋁零件進行陽極氧化

熱處理:

  • 套筒:洛氏威爾硬度40分鐘(AMS2759,條件H900)
  • 銷釘:洛氏威爾硬度40 分鐘(AMS2759,條件 H900)
  • 珠子:洛氏威爾硬度58-62分鐘 (AMS2759)

本产品 4210.D31 - 定位扣件 單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範 / (公稱直徑 A: 3/8 英吋, 夾合長度 L +0,02 0: 3,1 英吋) 是该产品组的一个变型 定位扣件 單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範 (EH 4210.)

公稱直徑 A [英吋]
夾合長度 L - +0,02 0 [英吋]
剪力抵抗力,加倍的  - min [lbf]
標準描述
品項品號
文件
價格 [€]
可用
公稱直徑 A [英吋]:
3/8 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
3,1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
20.700 lbf
標準描述:
MS17984C631 / NAS1336A3C31D
品項品號:
4210.D31
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/8 英吋
  • A min: 0,372 英吋
  • A max.: 0,3735 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 3,1 英吋
  • B ±0,005: 0,44 英吋
  • C 0 -0,04: 0,36 英吋
  • D max.: 0,39 英吋
  • E max.: 0,57 英吋
  • F max.: 1,135 英吋
  • G max.: 1,04 英吋
  • H min: 0,62 英吋
  • 定位孔 max.: 0,379 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 20.700 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 64,5 g
  • 標準描述: MS17984C631 / NAS1336A3C31D
定位扣件

材質

本體

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

銷釘

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

彈簧

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM-A-313)

把手

  • 3/8" 起 - 鋁,黑色陽極氧化 - 鋁合金 6061-T6(規格 AMS-QQ-A200/8)

鑰匙環

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM A-313/A313M)

按鈕

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 303 (規格 ASTM A484/484M)

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 440C (規格 AMS5630)

注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。

未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

定位扣件,單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 4210.D31
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。