定位扣件 單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範

EH 4210.

符合 MS17984 / NAS1333 - 1343 的球鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。 快速輕鬆地解鎖頻繁重複的連接。

球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成,並經過 NAS 1332 測試。

表面處理:

  • 依據AMS2700對所有不銹鋼零件進行鈍化
  • 依據MIL-A-8625對所有鋁零件進行陽極氧化

熱處理:

  • 套筒:洛氏威爾硬度40分鐘(AMS2759,條件H900)
  • 銷釘:洛氏威爾硬度40 分鐘(AMS2759,條件 H900)
  • 珠子:洛氏威爾硬度58-62分鐘 (AMS2759)

您的選擇導致 181 打擊

公稱直徑 A [英吋]
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]
標準描述

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
品項品號:
4210.A03
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 13,1 g
  • 標準描述: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
品項品號:
4210.A04
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,4 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 13,4 g
  • 標準描述: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
品項品號:
4210.A05
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,5 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 13,7 g
  • 標準描述: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
品項品號:
4210.A06
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,6 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 14,1 g
  • 標準描述: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
品項品號:
4210.A07
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,7 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 14,4 g
  • 標準描述: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
品項品號:
4210.A08
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 14,8 g
  • 標準描述: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
品項品號:
4210.A10
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 15,4 g
  • 標準描述: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,1 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
品項品號:
4210.A11
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,1 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 15,8 g
  • 標準描述: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
品項品號:
4210.A12
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 16,1 g
  • 標準描述: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
品項品號:
4210.A13
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 16,5 g
  • 標準描述: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
品項品號:
4210.A14
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,4 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 16,8 g
  • 標準描述: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
品項品號:
4210.A15
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,5 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 17,1 g
  • 標準描述: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
品項品號:
4210.A16
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,6 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 17,5 g
  • 標準描述: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
1,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
品項品號:
4210.A18
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 1,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 18,2 g
  • 標準描述: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
品項品號:
4210.A20
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 18,8 g
  • 標準描述: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
2,2 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
品項品號:
4210.A22
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 2,2 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 19,5 g
  • 標準描述: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
2,8 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
品項品號:
4210.A28
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 2,8 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 21,6 g
  • 標準描述: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
品項品號:
4210.A30
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 22,2 g
  • 標準描述: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
3/16 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
4,3 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
5.150 lbf
標準描述:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
品項品號:
4210.A43
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 3/16 英吋
  • A min: 0,187 英吋
  • A max.: 0,1885 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 4,3 英吋
  • B ±0,005: 0,22 英吋
  • C 0 -0,04: 0,26 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,83 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,194 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 5.150 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 27 g
  • 標準描述: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
品項品號:
4210.B03
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,4 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,89 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 14,8 g
  • 標準描述: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,4 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
品項品號:
4210.B04
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,4 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,89 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 15,5 g
  • 標準描述: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,5 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
品項品號:
4210.B05
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,5 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,89 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 16,1 g
  • 標準描述: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,6 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
品項品號:
4210.B06
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,6 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,89 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 16,7 g
  • 標準描述: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
定位扣件
公稱直徑 A [英吋]:
1/4 英吋
夾合長度 L +0,02 0 [英吋]:
0,7 英吋
剪力抵抗力,加倍的  min [lbf]:
9.200 lbf
標準描述:
MS17984C407 / NAS1334A3C07D
品項品號:
4210.B07
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 公稱直徑 A: 1/4 英吋
  • A min: 0,247 英吋
  • A max.: 0,2485 英吋
  • 夾合長度 L +0,02 0: 0,7 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max.: 0,31 英吋
  • E max.: 0,44 英吋
  • F max.: 0,8 英吋
  • G max.: 0,89 英吋
  • H min: 0,48 英吋
  • 定位孔 max.: 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的  min: 9.200 lbf
  • 操作溫度範圍 min: -65 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 200 °F
  • 重量: 17,3 g
  • 標準描述: MS17984C407 / NAS1334A3C07D
show article view
定位扣件

材質

本體

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

銷釘

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

彈簧

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM-A-313)

把手

  • 鋁,黑色陽極氧化 - Alum.Alloy 380 (規格 ASTM B85/B85)
  • 3/8" 起 - 鋁,黑色陽極氧化 - 鋁合金 6061-T6(規格 AMS-QQ-A200/8)

鑰匙環

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM A-313/A313M)

按鈕

  • 不銹鋼,鈍化 - CRES 303 (規格 ASTM A484/484M)

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化 - CRES 440C (規格 AMS5630)

注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。

未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

定位扣件,單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 4210. 帶有按鈕手柄的球型鎖銷 – 單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。