支持夾桿

EH 1586.

您的選擇導致 3 打擊

版本
相片
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
相片:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
品項品號:
1586.200
電腦輔助設計
文件
支持夾桿
  • 高 – 相片 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 重量: 72 g
show article view
支持夾桿
版本:
低的  
相片:
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
品項品號:
1586.202
電腦輔助設計
文件
支持夾桿
  • 低的   – 相片 2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • 重量: 60 g
show article view
支持夾桿
版本:
高, 寬度縮短
相片:
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
品項品號:
1586.201
電腦輔助設計
文件
支持夾桿
  • 高, 寬度縮短 – 相片 3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 重量: 64 g
show article view
支持夾桿

材質

  • 工具鋼,硬化  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1586. 支持夾桿
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性