1586.202 - 支持夾桿

版本
相片
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
低的  
相片:
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
品項品號:
1586.202
文件
支持夾桿
  • 低的   – 相片 2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • 重量: 60 g
支持夾桿

材質

  • 工具鋼,硬化  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1586.202
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。