用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置   用於夾緊桿

EH 23250.

兩種版本都可以預防錐型夾合元件在夾合條上的旋轉。其中,圖 2 的版本更可額外保護由髒污和木屑而來的破壞。

您的選擇導致 2 打擊

相片
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
相片:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
品項品號:
23250.0532
電腦輔助設計
文件
用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置  
  • 相片 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • 重量: 55 g
show article view
用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置  
相片:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
品項品號:
23250.0535
電腦輔助設計
文件
用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置  
  • 相片 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • 重量: 26 g
show article view
用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置  

材質

  • 鋼 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23250. 用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置   – 用於夾緊桿
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性