23250.0535 - 用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置  
用於夾緊桿

兩種版本都可以預防錐型夾合元件在夾合條上的旋轉。其中,圖 2 的版本更可額外保護由髒污和木屑而來的破壞。

本产品 23250.0535 - 用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置   用於夾緊桿 / (d1: 13 mm) 是该产品组的一个变型 用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置   用於夾緊桿 (EH 23250. )

相片
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
相片:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
品項品號:
23250.0535
文件
用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置  
  • 相片 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • 重量: 26 g
用於錐形夾持原件的抗旋轉鎖附裝置  

材質

  • 鋼 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23250.0535
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。