停止塊 夾持螺栓  

EH 1586.

夾具插件由HSS的兩個銷釘組成,當夾緊時,它們穿入工件表面並可能留下殘留痕跡。

您的選擇導致 2 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
夾子螺柱,雙面
相片:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
品項品號:
1586.020
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 夾子螺柱,雙面 – 相片 1
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • 重量: 406 g
show article view
停止塊
版本:
夾子螺柱和平面處
相片:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
41 mm
品項品號:
1586.021
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 夾子螺柱和平面處 – 相片 2
  • d1: M12
  • l1: 41 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • 重量: 395 g
show article view
停止塊

材質

入子

  • 硬金屬,有尖點

本體

  • 工具鋼,硬化  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1586. 停止塊 – 夾持螺栓  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。