- 鋼
- l: ~ 47,5 mm
- d1: M8
- d2: 16 mm
- d3: 10 mm
- h1: 12,5 mm
- h2: 26 mm
- 重量: 63 g
show article view
- 鋼
- l: ~ 59,5 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- d3: 12 mm
- h1: 15 mm
- h2: 32 mm
- 重量: 116 g
show article view
- 鋼
- l: ~ 75,5 mm
- d1: M12
- d2: 25 mm
- d3: 14 mm
- h1: 19 mm
- h2: 40 mm
- 重量: 210 g
show article view
- 鋼
- l: ~ 94,5 mm
- d1: M16
- d2: 32 mm
- d3: 18 mm
- h1: 25 mm
- h2: 52 mm
- 重量: 432 g
show article view
- 鋼
- l: ~ 118 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 20 mm
- h1: 31 mm
- h2: 62 mm
- 重量: 716 g
show article view
- 不銹鋼
- l: ~ 47,5 mm
- d1: M8
- d2: 16 mm
- d3: 10 mm
- h1: 12,5 mm
- h2: 26 mm
- 重量: 63 g
show article view
- 不銹鋼
- l: ~ 59,5 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- d3: 12 mm
- h1: 15 mm
- h2: 32 mm
- 重量: 116 g
show article view
- 不銹鋼
- l: ~ 75,5 mm
- d1: M12
- d2: 25 mm
- d3: 14 mm
- h1: 19 mm
- h2: 40 mm
- 重量: 210 g
show article view
- 不銹鋼
- l: ~ 94,5 mm
- d1: M16
- d2: 32 mm
- d3: 18 mm
- h1: 25 mm
- h2: 52 mm
- 重量: 432 g
show article view
- 不銹鋼
- l: ~ 118 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 20 mm
- h1: 31 mm
- h2: 62 mm
- 重量: 716 g
show article view
規格表 EH 24470. 夾持螺帽 – 焊接的、雙面
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息