可調平拉把手  有螺絲

EH 24441.

當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。

可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。 

您的選擇導致 48 打擊

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
品項品號:
24441.0450
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 209 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
品項品號:
24441.0455
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 208 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0460
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0465
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 210 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0470
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0475
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 226 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0480
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 231 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
品項品號:
24441.0485
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
品項品號:
24441.0490
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 211 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0495
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 215 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0500
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0505
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 228 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0510
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 238 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0515
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 251 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0525
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 440 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0530
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 446 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0535
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 450 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0540
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 461 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0545
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 477 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0550
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 461 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0555
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 472 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0560
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 482 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0565
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 498 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0570
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 523 g
show article view
可調平拉把手 

材質

把手

  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構
  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面

內部零件

  • 鋼,染黑

螺絲

  • 鋼,染黑

覆蓋 

  • 塑膠,黑色   
  • 塑膠,亮灰色 

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24441. 可調平拉把手  – 有螺絲
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。