壓花姆指螺絲 塑膠 

EH 24830.

您的選擇導致 40 打擊

材質
螺絲
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
品項品號:
24830.0245
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
19 mm
品項品號:
24830.0246
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 6 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
24 mm
品項品號:
24830.0250
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
24 mm
品項品號:
24830.0253
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 7,9 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
品項品號:
24830.0254
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 8,5 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
24 mm
品項品號:
24830.0255
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 9 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
24 mm
品項品號:
24830.0257
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
30 mm
品項品號:
24830.0262
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
30 mm
品項品號:
24830.0264
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
30 mm
品項品號:
24830.0265
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l: 30 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
30 mm
品項品號:
24830.0267
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
36 mm
品項品號:
24830.0270
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
36 mm
品項品號:
24830.0272
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d4 [mm]:
36 mm
品項品號:
24830.0274
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 33 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
d4 [mm]:
36 mm
品項品號:
24830.0278
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l: 45 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
壓花姆指螺絲
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
d4 [mm]:
36 mm
品項品號:
24830.0280
電腦輔助設計
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l: 55 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 48 g
show article view
壓花姆指螺絲

材質

把手

  • 熱可塑性塑膠(PA),黑色

螺絲

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 1.4567
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24830. 壓花姆指螺絲 – 塑膠 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息