24830.0280 - 壓花姆指螺絲
塑膠 

材質
螺絲
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
螺絲:
不鏽鋼 1.4567
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
d4 [mm]:
36 mm
品項品號:
24830.0280
文件
壓花姆指螺絲
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l: 55 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 48 g
壓花姆指螺絲

材質

把手

  • 熱可塑性塑膠(PA),黑色

螺絲

  • 不鏽鋼 1.4567
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24830.0280
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式