- 鋼
- d1: M4
- l: 10 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 鋼
- d1: M4
- l: 15 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 4 g
show article view
- 鋼
- d1: M4
- l: 20 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 4,2 g
show article view
- 鋼
- d1: M4
- l: 30 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 7 g
show article view
- 鋼
- d1: M5
- l: 10 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 4,3 g
show article view
- 鋼
- d1: M5
- l: 15 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 5 g
show article view
- 鋼
- d1: M5
- l: 20 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 5,5 g
show article view
- 鋼
- d1: M5
- l: 25 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 6 g
show article view
- 鋼
- d1: M6
- l: 10 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 7 g
show article view
- 鋼
- d1: M6
- l: 16 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 7,9 g
show article view
- 鋼
- d1: M6
- l: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 8,5 g
show article view
- 鋼
- d1: M6
- l: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 9 g
show article view
- 鋼
- d1: M6
- l: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 10 g
show article view
- 鋼
- d1: M8
- l: 16 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 14 g
show article view
- 鋼
- d1: M8
- l: 20 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
- 鋼
- d1: M8
- l: 25 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
- 鋼
- d1: M8
- l: 30 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 鋼
- d1: M8
- l: 40 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 鋼
- d1: M10
- l: 20 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 鋼
- d1: M10
- l: 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 31 g
show article view
- 鋼
- d1: M10
- l: 30 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 33 g
show article view
- 鋼
- d1: M10
- l: 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 38 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: M5
- l: 10 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 4,3 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: M5
- l: 15 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 5 g
show article view
規格表 EH 24830. 壓花姆指螺絲 – 塑膠
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息