壓花螺帽 塑膠 

EH 24820.

您的選擇導致 8 打擊

材質
襯套
d1 [mm]
d4 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
品項品號:
24820.0004
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
壓花螺帽
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
品項品號:
24820.0005
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
壓花螺帽
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
品項品號:
24820.0006
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
壓花螺帽
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
品項品號:
24820.0008
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
壓花螺帽
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
品項品號:
24820.0010
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 鋼 
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
壓花螺帽
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
品項品號:
24820.0205
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 不銹鋼  
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
壓花螺帽
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
品項品號:
24820.0206
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 不銹鋼  
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
壓花螺帽
材質:
熱可塑性塑膠(PA),黑色
襯套:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
品項品號:
24820.0208
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
壓花螺帽

材質

襯套

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 

把手

  • 熱可塑性塑膠(PA),黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24820. 壓花螺帽 – 塑膠 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息