24731.0105 - 掌形把手
類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4

這些帶有手掌握把的平頭螺絲是根據 DIN 6335 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些帶有手掌握把的平頭螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

本产品 24731.0105 - 掌形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 20 mm) 是该产品组的一个变型 掌形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4 (EH 24731.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24731.0105
文件
掌形把手
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 73 g
掌形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 A4,拋光

螺絲

  • 不銹鋼 A4,熱處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24731.0105
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。