掌形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4

EH 24731.

這些帶有手掌握把的平頭螺絲是根據 DIN 6335 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些帶有手掌握把的平頭螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

您的選擇導致 12 打擊

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24731.0105
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 73 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24731.0110
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 75 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24731.0115
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 76 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24731.0120
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 80 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24731.0125
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 132 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24731.0130
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 136 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24731.0135
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 137 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
品項品號:
24731.0140
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 144 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
品項品號:
24731.0145
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 152 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24731.0150
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 248 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24731.0155
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 256 g
show article view
掌形把手
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品項品號:
24731.0160
電腦輔助設計
文件
掌形把手
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 263 g
show article view
掌形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 A4,拋光

螺絲

  • 不銹鋼 A4,熱處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24731. 掌形把手 – 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。