24630.0080 - 星形把手
DIN 6335 輕合金

這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。

本产品 24630.0080 - 星形把手 DIN 6335 輕合金 / 未加工, 型式 A (d1: 80 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6335 輕合金 (EH 24630.)

版本
相片
表面 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0080
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • 重量: 161 g
星形把手

材質

把手

  • 輕合金 (鋁), 未拋光或拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24630.0080
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。