星形把手 DIN 6335 輕合金

EH 24630.

這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。

您的選擇導致 28 打擊

版本
相片
表面 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0040
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 重量: 27 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0050
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 51 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0063
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 95 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0080
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • 重量: 161 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0240
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 23 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0250
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 42 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0263
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 73 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0280
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 138 g
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24630.0340
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24630.0350
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24630.0363
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24630.0380
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24630.0440
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 24 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24630.0450
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 46 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24630.0463
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 74 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24630.0480
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 142 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0640
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 23 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0650
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 42 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0663
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 73 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24630.0680
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 138 g
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24630.0740
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24630.0750
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24630.0763
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24630.0780
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手

材質

把手

  • 輕合金 (鋁), 未拋光或拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24630. 星形把手 – DIN 6335 輕合金
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息