星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4

EH 24741.

這些星形夾緊螺絲是根據 DIN 6336 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些星形夾緊螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

您的選擇導致 12 打擊

螺絲
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24741.0105
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 118 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24741.0110
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 115 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24741.0115
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 120 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24741.0120
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 124 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24741.0125
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 229 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24741.0130
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 232 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24741.0135
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 234 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
品項品號:
24741.0140
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 242 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
品項品號:
24741.0145
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 252 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24741.0150
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 429 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24741.0155
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 435 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
不銹鋼 A4,熱處理
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品項品號:
24741.0160
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 442 g
show article view
星形把手螺絲

材質

把手

  • 不銹鋼 1.4408,精密鑄造,拋光

螺絲

  • 不銹鋼 A4,熱處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24741. 星形把手螺絲 – 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。