這些星形夾緊螺絲是根據 DIN 6336 製造的,但它是沒有髒邊的版本。 這使得這些星形夾緊螺絲適用於具有高衛生要求的所有應用領域。
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。
本产品 24741.0140 - 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 45 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手螺絲 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 (EH 24741.)
把手
螺絲
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers