24691.1432 - 星形把手
類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4

不含集汙元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用(如食品工業)。 

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

本产品 24691.1432 - 星形把手 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 / 有牙盲孔 (d1: 32 mm, d2: 12 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 (EH 24691.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有牙盲孔
相片:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24691.1432
文件
星形把手
  • 有牙盲孔 – 相片 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min: 12 mm
  • 重量: 59 g
星形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 1.4408,精密鑄造,拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24691.1432
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式