星形把手 DIN 6336 輕合金

EH 24660.

這些星形夾具根據 DIN 6336 製造。

您的選擇導致 28 打擊

版本
相片
表面 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0040
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • 重量: 36 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0050
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 重量: 70 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0063
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • 重量: 128 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0080
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 245 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0240
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min: 15 mm
  • 重量: 30 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0250
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 重量: 63 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0263
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min: 22 mm
  • 重量: 117 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0280
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min: 28 mm
  • 重量: 223 g
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
品項品號:
24660.0340
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
品項品號:
24660.0350
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
品項品號:
24660.0363
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
品項品號:
24660.0380
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
品項品號:
24660.0440
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min: 15 mm
  • 重量: 33 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
品項品號:
24660.0450
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 重量: 63 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
品項品號:
24660.0463
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min: 22 mm
  • 重量: 118 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
未拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
品項品號:
24660.0480
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 未拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min: 28 mm
  • 重量: 227 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0640
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min: 15 mm
  • 重量: 30 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0650
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 重量: 63 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0663
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min: 22 mm
  • 重量: 117 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
品項品號:
24660.0680
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 已拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min: 28 mm
  • 重量: 223 g
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
品項品號:
24660.0740
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
品項品號:
24660.0750
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
品項品號:
24660.0763
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
品項品號:
24660.0780
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手

材質

把手

  • 輕合金 (鋁), 未拋光或拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24660. 星形把手 – DIN 6336 輕合金
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。