24660.0780 - 星形把手
DIN 6336 輕合金

這些星形夾具根據 DIN 6336 製造。

本产品 24660.0780 - 星形把手 DIN 6336 輕合金 / 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D (d1: 80 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6336 輕合金 (EH 24660.)

版本
相片
表面 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
品項品號:
24660.0780
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4, 已拋光
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 218 g
  • t2: 20 mm
星形把手

材質

把手

  • 輕合金 (鋁), 未拋光或拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24660.0780
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。