24590.0006 - 手輪
DIN 950 輕合金

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

本产品 24590.0006 - 手輪 DIN 950 輕合金 / 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) (d1: 100 mm, d2 H7: 12 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 DIN 950 輕合金 (EH 24590.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24590.0006
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 205 g
手輪

材質

手輪

  • 輕合金 (鋁)

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24590.0006
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。