曲柄把手 DIN 469 直方端 DIN 79 

EH 24330.

此曲柄手柄,其接縫被研磨和噴沙處理。轂件被切銷加工。

您的選擇導致 26 打擊

版本
l [mm]
s H11 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0010 1)
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 16 mm
  • 重量: 118 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0020
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 211 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0021
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 197 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0030
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 297 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0031
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 293 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0040
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 468 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0041
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 433 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0050
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 667 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
品項品號:
24330.0051
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 665 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
品項品號:
24330.0060
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 28 mm
  • 重量: 1054 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
品項品號:
24330.0061
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 28 mm
  • 重量: 992 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
品項品號:
24330.0070
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 32 mm
  • 重量: 1441 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
品項品號:
24330.0071
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 32 mm
  • 重量: 1409 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0110 1)
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 16 mm
  • 重量: 109 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品項品號:
24330.0120
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 183 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0121
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 18 mm
  • 重量: 186 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品項品號:
24330.0130
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 278 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0131
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 20 mm
  • 重量: 259 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品項品號:
24330.0140
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 444 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0141
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 22 mm
  • 重量: 433 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品項品號:
24330.0150
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 786 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
品項品號:
24330.0151
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 25 mm
  • 重量: 633 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
品項品號:
24330.0160
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 28 mm
  • 重量: 962 g
show article view
曲柄把手
版本:
帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
品項品號:
24330.0161
電腦輔助設計
文件
曲柄把手
  • 帶有嵌裝的機械手柄 (EH 24450, DIN 39) 型式 F  
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ 機械把手: 28 mm
  • 重量: 983 g
show article view
曲柄把手

材質

機械把手

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化

把手本體

  • 鑄鐵 (GTW)﹑塑料塗層、 黑色
  • 球墨鑄鐵、塑料塗層、黑色
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24330. 曲柄把手 – DIN 469 直方端 DIN 79 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息