此曲柄手柄,其接縫被研磨和噴沙處理。轂件被切銷加工。
本产品 24330.0041 - 曲柄把手 DIN 469 直方端 DIN 79 / 帶有旋轉機械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D (l: 125 mm, s H11: 17 mm) 是该产品组的一个变型 曲柄把手 DIN 469 直方端 DIN 79 (EH 24330.)
機械把手
把手本體
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.