24710.0060 - 扭矩手柄

扭矩手柄用於需要限制施加的手力的地方。

手柄類似於滾花螺母/滾花翼形螺釘,帶有集成扭矩機構,可在擰緊過程中定義扭矩限制。 達到扭矩會導致“過度鎖定”。 為釋放扭矩無限期地傳遞。 

這些手柄將棘輪扳手的功能與現代和符合人體工程學的滾花螺母/滾花指旋螺釘設計相結合。

本产品 24710.0060 - 扭矩手柄 / 有母牙 (d1: 62 mm, d2: M10) 是该产品组的一个变型 扭矩手柄 (EH 24710.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起動 扭力 +/- 10% - max. [Nm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙
相片:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起動 扭力 +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
品項品號:
24710.0060
文件
扭矩手柄
  • 有母牙 – 相片 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 起動 扭力 +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • 重量: 245 g
扭矩手柄

材質

蓋子

  • 熱塑性PA 6,淺灰色,類似於RAL 7035

扭力機構

  • 鋼, 硬化

把手

  • 鋁,黑色陽極 

內部零件

  • 鋼,染黑

螺絲

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24710.0060
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。