管狀手柄  直的

EH 24321.

使用管狀把手,例如,機門上。

您的選擇導致 38 打擊

顏色
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
品項品號:
24321.0430
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • 重量: 290 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0435
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • 重量: 340 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0440
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • 重量: 360 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0445
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • 重量: 390 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0450
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • 重量: 417 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0455
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • 重量: 440 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0460
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • 重量: 495 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0465
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • 重量: 500 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0470
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • 重量: 320 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0475
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • 重量: 381 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0480
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • 重量: 407 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0485
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • 重量: 440 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0490
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • 重量: 500 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
品項品號:
24321.0495
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • 重量: 570 g
show article view
管狀手柄 

材質

把手

  • 鋁,陽極  
  • 鋁、 塑料塗層,與RAL 9005黑色相似, 亞光結構

手柄柄

  • 鋅壓鑄 
  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面
  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

蓋子

  • 塑膠,亮灰色 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24321. 管狀手柄  – 直的