管狀手柄  直的, 正面安裝

EH 24321.

使用管狀把手,例如,機門上。

您的選擇導致 14 打擊

顏色
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0700
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • 重量: 320 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0705
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • 重量: 320 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0710
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • 重量: 360 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0715
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • 重量: 400 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0720
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • 重量: 440 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0725
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • 重量: 480 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
銀色與 RAL 9006 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0730
文件
管狀手柄 
  • 銀色與 RAL 9006 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • 重量: 500 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0800
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • 重量: 300 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0805
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • 重量: 360 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0810
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • 重量: 360 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0815
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • 重量: 380 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0820
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • 重量: 440 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0825
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • 重量: 480 g
show article view
管狀手柄 
顏色:
黑色與 RAL 9005 相似
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24321.0830
文件
管狀手柄 
  • 黑色與 RAL 9005 相似
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • 重量: 500 g
show article view
管狀手柄 

材質

把手

  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面
  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

手柄柄

  • 鋁,陽極  
  • 鋁、 塑料塗層,與RAL 9005黑色相似, 亞光結構

蓋子

  • 塑膠,亮灰色 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24321. 管狀手柄  – 直的, 正面安裝
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。